Dane techniczne

MLE71910HVUJ84S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 72 mm
    B 12 mm
    d1 56,8 mm
    d2 54,7 mm
    D1 66,01 mm
    D2 67,51 mm
    a 20 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 8,66
    Klasa dokładności P4S
    Waga 0,13 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 7,1 kN
    Nośność statyczna C0 5,3 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,34 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 22 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,61
    Poziom napięcia wstępnego 8
    Wartość napięcia wstępnego 0.18 kN
    Axial rigidity 132 N/µm
    Radial rigidity 286 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,47 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13,92 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,08 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 54,5 mm
    db min 54,5 mm
    Da max 67,5 mm
    Db max 67,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 58,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty