Dane techniczne

MLE71911HVUJ74S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 80 mm
    B 13 mm
    d1 63,1 mm
    d2 61,15 mm
    D1 73,71 mm
    D2 75,31 mm
    a 22 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 8,62
    Klasa dokładności P4S
    Waga 0,18 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 9,5 kN
    Nośność statyczna C0 7,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,41 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 20 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,58
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.08 kN
    Axial rigidity 104 N/µm
    Radial rigidity 231 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,94 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13,87 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 60,5 mm
    db min 60,5 mm
    Da max 74,5 mm
    Db max 74,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 1 mm
    D6 65 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty