Dane techniczne
MLE71912CVUJ74S
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 60 mm D 85 mm B 13 mm d1 68,1 mm d2 66,15 mm D1 78,71 mm D2 80,31 mm a 17 mm Kąt styku α 17 ° rs min 1 mm r1s min 0,3 mm f0 8,64 Klasa dokładności P4S Waga 0,19 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 10,3 kN Nośność statyczna C0 8,2 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,44 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 22 000 Tr/min Axial displacement K Factor 1,01 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0.05 kN Axial rigidity 51 N/µm Radial rigidity 259 N/µm Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,83 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,81 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 17,19 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 65,5 mm db min 65,5 mm Da max 79,5 mm Db max 79,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 1 mm D6 70 mm -
Dane do obliczeń