Dane techniczne

MLE71912HVUJ84S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 85 mm
    B 13 mm
    d1 68,1 mm
    d2 66,15 mm
    D1 78,71 mm
    D2 80,31 mm
    a 23 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 8,68
    Klasa dokładności P4S
    Waga 0,19 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 9,8 kN
    Nośność statyczna C0 7,8 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,44 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 18 500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,56
    Poziom napięcia wstępnego 8
    Wartość napięcia wstępnego 0.24 kN
    Axial rigidity 160 N/µm
    Radial rigidity 346 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,84 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,88 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 17,12 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 65,5 mm
    db min 65,5 mm
    Da max 79,5 mm
    Db max 79,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 1 mm
    D6 70 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty