Dane techniczne

MLECH7004HVUJ94S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 42 mm
    B 12 mm
    d1 26,6 mm
    d2 24,65 mm
    D1 37,05 mm
    D2 38,65 mm
    a 13 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 7,52
    Klasa dokładności P4S
    Waga 0,06 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 6,3 kN
    Nośność statyczna C0 2,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,1 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 56 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,87
    Poziom napięcia wstępnego 9
    Wartość napięcia wstępnego 0.32 kN
    Axial rigidity 117 N/µm
    Radial rigidity 241 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,28 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,83 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,17 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 24,5 mm
    db min 24,5 mm
    Da max 37,5 mm
    Db max 39,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 0 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty