Dane techniczne

MLECH7006HVUJ94S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 55 mm
    B 13 mm
    d1 38,1 mm
    d2 36,15 mm
    D1 48,55 mm
    D2 50,15 mm
    a 16 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 8,06
    Klasa dokładności P4S
    Waga 0,11 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 7,8 kN
    Nośność statyczna C0 3,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,15 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 41 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,69
    Poziom napięcia wstępnego 9
    Wartość napięcia wstępnego 0.39 kN
    Axial rigidity 157 N/µm
    Radial rigidity 328 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,79 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,21 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35,5 mm
    db min 35,5 mm
    Da max 49,5 mm
    Db max 50,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 0 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty