Dane techniczne

MR162412

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy, wymiary calowe

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy, wymiary calowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 25,4 mm
    D 38,1 mm
    C 19,05 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 14,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,07 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 23 kN
    C0r 28,1 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,21 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,05 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,95 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 33 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty