Dane techniczne

MR182620

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 28,28 mm
    D 41,28 mm
    C 31,75 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 25,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,13 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 40,5 kN
    C0r 60 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,94 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,01 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,99 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 36,5 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty