Dane techniczne

MR303920

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 47,62 mm
    D 61,91 mm
    C 31,75 mm
    rs min 1,5 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 25,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,22 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 59 kN
    C0r 105 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,96 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,04 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 55,5 mm
    ras max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty