Dane techniczne

N.207.E.G15

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 17 mm
    E 64 mm
    F 44 mm
    d1 48 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,3 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 49,1 kN
    Nośność statyczna C0 48,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,9 kN
    Nref 8 300 Tr/min
    Nlim 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,3 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 41,5 mm
    Da max 68 mm
    Db min 65 mm
    Dc max 62 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty