Dane techniczne
N.208.EG15
Łożyska walcowe jednorzędowe
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 71,5 mm F 49,5 mm d1 54 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga (bez pierścienia HJ) 0,36 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 54,4 kN Nośność statyczna C0 53,8 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 6,6 kN Nref 7 600 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,32 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,73 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,27 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 72 mm Dc max 69 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Dane do obliczeń