Dane techniczne

N.209.EG15

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 19 mm
    E 76,5 mm
    F 54,5 mm
    d1 59 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,43 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 64,8 kN
    Nośność statyczna C0 68,9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 8,4 kN
    Nref 6 900 Tr/min
    Nlim 9 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,79 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,24 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,76 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 51,5 mm
    Da max 78,5 mm
    Db min 77 mm
    Dc max 74 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty