Dane techniczne
N.212.EG15
Łożyska walcowe jednorzędowe
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 60 mm D 110 mm B 22 mm E 100 mm F 72 mm d1 77,5 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga (bez pierścienia HJ) 0,83 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 94 kN Nośność statyczna C0 102 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 12,4 kN Nref 5 400 Tr/min Nlim 7 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,98 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,7 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,3 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 68 mm Da max 102 mm Db min 101 mm Dc max 97 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Dane do obliczeń