Dane techniczne

N.213.E.G15

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 120 mm
    B 23 mm
    E 108,5 mm
    F 78,5 mm
    d1 84,4 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 1,05 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 107 kN
    Nośność statyczna C0 119 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 14,5 kN
    Nref 5 000 Tr/min
    Nlim 6 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,07 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,72 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,28 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 73 mm
    Da max 112 mm
    Db min 110 mm
    Dc max 106 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty