Dane techniczne

N.216.E.G15.C3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 26 mm
    E 127,3 mm
    F 95,3 mm
    d1 101,5 mm
    rs min 2 mm
    r1s min 2 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 1,55 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 139 kN
    Nośność statyczna C0 167 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 19,7 kN
    Nref 4 300 Tr/min
    Nlim 5 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,81 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,71 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,29 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 89 mm
    Da max 131 mm
    Db min 128,6 mm
    Dc max 125,6 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty