Dane techniczne
N1006
Łożyska walcowe jednorzędowe
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 30 mm D 55 mm B 13 mm E 48,5 mm F 36,5 mm d1 38,9 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga (bez pierścienia HJ) 0,13 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 19,7 kN Nośność statyczna C0 19,6 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,39 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 14 000 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,94 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,87 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,13 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 35 mm Da max 51 mm Db min 50 mm Dc max 47 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Dane do obliczeń