Dane techniczne

N1011G1C4

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 90 mm
    B 18 mm
    E 80,5 mm
    F 64,5 mm
    d1 67,7 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego C4
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,41 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 37,5 kN
    Nośność statyczna C0 44 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 9 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 200 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,95 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,9 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,1 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 61,5 mm
    Da max 85 mm
    Db min 82 mm
    Dc max 79 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty