Dane techniczne

N1012G1C2P6

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 95 mm
    B 18 mm
    E 85,5 mm
    F 69,5 mm
    d1 72,7 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego C2
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,44 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 40 kN
    Nośność statyczna C0 48,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,58 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,86 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,14 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 66,5 mm
    Da max 90 mm
    Db min 87 mm
    Dc max 84 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty