Dane techniczne

N203

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    B 12 mm
    E 33,9 mm
    F 22,9 mm
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,07 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 11,8 kN
    Nośność statyczna C0 9,55 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 20 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 17 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,97 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,03 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,97 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 21 mm
    da max 24 mm
    Da max 36 mm
    ra max 0,6 mm
    r1a max 0,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty