Dane techniczne

N204ET2X

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 14 mm
    E 41,5 mm
    F 26,5 mm
    d1 29,5 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,11 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 25,7 kN
    Nośność statyczna C0 22,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,75 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 18 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,31 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,29 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,71 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 25 mm
    Da max 43 mm
    Db min 42 mm
    Dc max 39 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty