Dane techniczne

N205ET2XC3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 15 mm
    E 46,5 mm
    F 31,5 mm
    d1 34,5 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,13 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 29,3 kN
    Nośność statyczna C0 27,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 15 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,01 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,25 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,75 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 30 mm
    Da max 48 mm
    Db min 47 mm
    Dc max 44 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty