Dane techniczne

N206ET2XC3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 16 mm
    E 55,5 mm
    F 37,5 mm
    d1 41,1 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,2 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 39 kN
    Nośność statyczna C0 37,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,55 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,97 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,24 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,76 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35 mm
    Da max 58 mm
    Db min 56 mm
    Dc max 53 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty