Dane techniczne

N208C3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 18 mm
    E 70 mm
    F 50 mm
    d1 54,2 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,37 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 43,5 kN
    Nośność statyczna C0 43 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,83 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,42 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,58 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 46,5 mm
    Da max 73,5 mm
    Db min 71 mm
    Dc max 68 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty