Dane techniczne

N209

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 19 mm
    E 75 mm
    F 55 mm
    d1 59 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,42 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 46 kN
    Nośność statyczna C0 47 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5,7 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 9 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,35 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,92 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,08 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 51,5 mm
    Da max 78,5 mm
    Db min 76 mm
    Dc max 73 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty