Dane techniczne
N214C3
Łożyska walcowe jednorzędowe
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 70 mm D 125 mm B 24 mm E 110,5 mm F 84,5 mm d1 89,6 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga (bez pierścienia HJ) 1,16 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 83,5 kN Nośność statyczna C0 95 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 11,6 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 6 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C -
Zalecenia zabudowy
da min 78 mm Da max 117 mm Db min 113 mm Dc max 109 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Dane do obliczeń