Dane techniczne

N214ET2X

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    D 125 mm
    B 24 mm
    E 113,5 mm
    F 83,5 mm
    d1 89,5 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 1,1 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 119 kN
    Nośność statyczna C0 137 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 16,7 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,41 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,21 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,79 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 78 mm
    Da max 117 mm
    Db min 115 mm
    Dc max 111 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty