Dane techniczne

N215ET2XC3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 130 mm
    B 25 mm
    E 118,5 mm
    F 88,5 mm
    d1 94,5 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 1,41 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 130 kN
    Nośność statyczna C0 156 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 18,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,76 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,3 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 83 mm
    Da max 122 mm
    Db min 120 mm
    Dc max 117 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty