Dane techniczne

N220G1

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 100 mm
    D 180 mm
    B 34 mm
    E 160 mm
    F 120 mm
    d1 128 mm
    rs min 2,1 mm
    r1s min 2,1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 3,5 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 183 kN
    Nośność statyczna C0 217 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 23,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 800 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,86 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,14 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 111 mm
    Da max 169 mm
    Db min 163 mm
    Dc max 158 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty