Dane techniczne

N224C3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 120 mm
    D 215 mm
    B 40 mm
    E 191,5 mm
    F 143,5 mm
    d1 153 mm
    rs min 2,1 mm
    r1s min 2,1 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 5,6 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 260 kN
    Nośność statyczna C0 320 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 33,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 200 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,84 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,85 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,15 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 131 mm
    Da max 204 mm
    Db min 194 mm
    Dc max 189 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty