Dane techniczne

N232C3

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 160 mm
    D 290 mm
    B 48 mm
    E 255 mm
    F 195 mm
    d1 207 mm
    rs min 3 mm
    r1s min 3 mm
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga (bez pierścienia HJ) 13,5 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 430 kN
    Nośność statyczna C0 570 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 54,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 300 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,37 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,2 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 173 mm
    Da max 277 mm
    Db min 258 mm
    Dc max 253 mm
    ra max 2,5 mm
    r1a max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty