Dane techniczne

N304ET2XC2

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 52 mm
    B 15 mm
    E 45,5 mm
    F 27,5 mm
    d1 31,1 mm
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego C2
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,15 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 31,5 kN
    Nośność statyczna C0 26,9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 15 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,38 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,81 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,77 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,23 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 26,5 mm
    Da max 48 mm
    Db min 46 mm
    Dc max 43 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty