Dane techniczne

NA0-30X45X26ZW

Roulement à aiguilles bagues massives séparable avec BI

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 26 mm
    F 35 mm
    E 40 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 9,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,16 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 26,1 kN
    C0r 50 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,93 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,13 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,87 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 32 mm
    db 39,4 mm
    Da max 43 mm
    Db 35,6 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty