Dane techniczne
NA0-35X50X17
Roulement à aiguilles bagues massives séparable avec BI
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, rozłączne, z pierścieniem wewnętrznym
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, rozłączne, z pierścieniem wewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 33 mm D 50 mm C 17 mm F 40 mm E 45 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,11 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 21,8 kN C0r 41,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 10 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 16,94 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,12 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15,88 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 37 mm db 44,4 mm Da max 48 mm Db 40,6 mm ras max 0,3 mm