Dane techniczne

NA0-50X68X20

Roulement à aiguilles bagues massives séparable avec BI

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, rozłączne, z pierścieniem wewnętrznym

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, rozłączne, z pierścieniem wewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 68 mm
    C 20 mm
    F 55 mm
    E 60 mm
    rs min 0,6 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,23 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 28,8 kN
    C0r 66,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 22,96 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 19,61 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 21,39 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 54 mm
    db 59,4 mm
    Da max 64 mm
    Db 55,8 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty