Dane techniczne

NA22/6XLL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 6 mm
    D 19 mm
    C 11,8 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    e 16 mm
    rs min 0,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 4,55 kN
    C0r 4,25 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 4,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C

Ostatnio przeglądane produkty