Dane techniczne
NA2201LL/3AS
Rolki popychaczy bez osi

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 12 mm D 32 mm C 13,8 mm F 16 mm B 14 mm e 22 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm rs min 0,3 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,07 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz