Dane techniczne

NA2203LL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 15,8 mm
    F 22 mm
    B 16 mm
    e 28 mm
    R 500 mm
    rs min 0,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,11 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 10,4 kN
    C0r 15,6 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C

Ostatnio przeglądane produkty