Dane techniczne

NA2204XLL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 47 mm
    C 17,8 mm
    F 25 mm
    B 18 mm
    e 33 mm
    rs min 0,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,18 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 16,9 kN
    C0r 22,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 14,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C

Ostatnio przeglądane produkty