Dane techniczne

NA2206LL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 19,8 mm
    F 35 mm
    B 20 mm
    e 43 mm
    R 500 mm
    rs min 0,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,32 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 21,4 kN
    C0r 34,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C

Ostatnio przeglądane produkty