Dane techniczne

NA4822

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 110 mm
    D 140 mm
    C 30 mm
    F 120 mm
    rs min 1 mm
    s max 0,8 mm
    Dw 6 mm
    Lw 24 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,11 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 93,5 kN
    C0r 210 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 20,95 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 18,1 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 19,9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 115 mm
    Da max 135 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty