Karta techniczna
NA4824
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 120 mm D 150 mm C 30 mm F 130 mm rs min 1 mm s max 0,8 mm Dw 6 mm Lw 24 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3,5 mm Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,17 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 99,5 kN C0r 233 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 2 100 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 3 100 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 22,62 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 20,07 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 21,93 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 125 mm Da max 145 mm ras max 1 mm