Karta techniczna

NA4828

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 140 mm
    D 175 mm
    C 35 mm
    F 155 mm
    rs min 1,1 mm
    s max 1 mm
    Dw 6 mm
    Lw 28 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,82 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 121 kN
    C0r 315 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 26,8 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 23,11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 24,89 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 146,5 mm
    Da max 168,5 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty