Karta techniczna
NA4838
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 190 mm D 240 mm C 50 mm F 210 mm rs min 1,5 mm s max 1,5 mm Dw 7,5 mm Lw 40 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3,5 mm Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 5,62 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 227 kN C0r 680 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 1 300 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 1 900 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 28,97 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 27,03 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 28,97 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 198 mm Da max 232 mm ras max 1,5 mm