Karta techniczna

NA4840

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 200 mm
    D 250 mm
    C 50 mm
    F 220 mm
    rs min 1,5 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 40 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 5,84 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 231 kN
    C0r 705 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 30,3 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 28,04 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 29,96 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 208 mm
    Da max 242 mm
    ras max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty