Karta techniczna

NA4844

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 220 mm
    D 270 mm
    C 50 mm
    F 240 mm
    rs min 1,5 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 40 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 6,37 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 244 kN
    C0r 780 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 32,97 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 31,03 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 32,97 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 228 mm
    Da max 262 mm
    ras max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty