Karta techniczna

NA4856

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 280 mm
    D 350 mm
    C 69 mm
    F 305 mm
    rs min 2 mm
    s max 2,5 mm
    Dw 12,5 mm
    Lw 56 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 15,5 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 455 kN
    C0r 1 300 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 850 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 25,36 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 22,09 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 23,91 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 289 mm
    Da max 341 mm
    ras max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty