Karta techniczna

NA4876

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 380 mm
    D 480 mm
    C 100 mm
    F 415 mm
    rs min 2,1 mm
    s max 2 mm
    Dw 20 mm
    Lw 80 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 44,5 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 1 000 kN
    C0r 2 840 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 650 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 950 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 21,7 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 20,99 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 23,01 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 391 mm
    Da max 469 mm
    ras max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty