Karta techniczna

NA49/22R

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 22 mm
    D 39 mm
    C 17 mm
    F 28 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,8 mm
    Dw 4 mm
    Lw 12,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,08 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 23,2 kN
    C0r 29,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,44 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,56 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 24 mm
    Da max 37 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty