Dane techniczne

NA6905RC4

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 42 mm
    C 30 mm
    F 30 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 25,4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego C4
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,16 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 41,5 kN
    C0r 63 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 8 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,38 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,75 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,75 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 27 mm
    Da max 40 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty