Dane techniczne
NA6910R
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 50 mm D 72 mm C 40 mm F 58 mm rs min 0,6 mm s max 0,5 mm Dw 5 mm Lw 14,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3 mm Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,53 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 74 kN C0r 139 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 4 700 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 7 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,52 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,97 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,03 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 54 mm Da max 68 mm ras max 0,6 mm